079060600002
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 - 499 | € 0,1769 |
500 - 999 | € 0,1556 |
1000 + | € 0,1116 |
Distance Across Flats | 10.0 mm |
---|---|
Distance Across Flats | 0.394 in |
Head Height | 4.0 mm |
Head Height | 0.157 in |
Thread Length | 6.0 mm |
Thread Length | 0.236 in |
Thread Size | M6 |
Colour | Natural |
Material | PA |
Head Type | Hexagonal Head |
Screw Type | Cap Screw |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan