Menu Search

Hex Head Cap Screw M5 35.0 mm PA Natural

Artikelnummer:

079053500002

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,2165
1000 + € 0,167
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 108,25

500 x € 0,2165

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Distance Across Flats 8.0 mm
Head Height 4.0 mm
Thread Length 35.0 mm
Thread Size M5
Colour Natural
Material PA
Head Type Hexagonal Head
Screw Type Cap Screw
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op