Menu Search

Hex Head Cap Screw 1/4-28 19.1 mm PA Natural

This hexagonal head screw is made from natural Nylon, is fully threaded and used in a wide range of industries and applications including electrical and electronic assemblies. Refer to standard ISO 4017, NF EN 24017 and DIN 933 for guidance purposes only.
Artikelnummer:

012528H075

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0484
2500 - 9999 € 0,0435
10000 + € 0,0392
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 24,20

500 x € 0,0484

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Distance Across Flats 9.5 mm
Head Height 4.8 mm
Thread Length 19.1 mm
Thread Size 1/4-28
Colour Natural
Material PA
Head Type Hexagonal Head
Screw Type Part Threaded Screw
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op