Menu Search

Hex Head Cap Screw M8 70.0 mm PA Natural

This hexagonal head screw is made from natural Nylon, is fully threaded and used in a wide range of industries and applications including electrical and electronic assemblies. Refer to standard ISO 4017, NF EN 24017 and DIN 933 for guidance purposes only.
Artikelnummer:

0021480000VR

766 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2108
5000 - 9999 € 0,2009
10000 + € 0,191
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 105,40

500 x € 0,2108

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Distance Across Flats 13.0 mm
Head Height 5.5 mm
Thread Length 70.0 mm
Thread Size M8
Colour Natural
Material PA
Head Type Hexagonal Head
Screw Type Fully Threaded Screw
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op