Menu Search

Hex Head Cap Screw M6 25.0 mm PA Natural

This hexagonal head screw is made from natural Nylon, is fully threaded and used in a wide range of industries and applications including electrical and electronic assemblies. Refer to standard ISO 4017, NF EN 24017 and DIN 933 for guidance purposes only.
Artikelnummer:

0020480000VR

2000 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1014
10000 - 19999 € 0,0963
20000 + € 0,0915
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 101,40

1000 x € 0,1014

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Distance Across Flats 10.0 mm
Head Height 4.0 mm
Thread Length 25.0 mm
Thread Size M6
Colour Natural
Material PA
Head Type Hexagonal Head
Screw Type Fully Threaded Screw
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op