Menu Search

Hex Head Cap Screw M6 20.0 mm PA Black

This hexagonal head screw is made from black Nylon, is fully threaded and used in a wide range of industries and applications including electrical and electronic assemblies.
Artikelnummer:

0020460001VR

4627 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,1002
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 10,02

100 x € 0,1002

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Distance Across Flats 10.0 mm
Head Height 4.0 mm
Thread Length 20.0 mm
Thread Size M6
Colour Black
Material PA
Head Type Hexagonal Head
Screw Type Fully Threaded Screw
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op