Menu Search

Hex Head Cap Screw M3 16.0 mm PVDF Natural

Artikelnummer:

0020120500VR

18734 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,1613
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 16,13

100 x € 0,1613

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Distance Across Flats 5.5 mm
Head Height 2.0 mm
Thread Length 16.0 mm
Thread Size M3
Colour Natural
Material PVDF
Head Type Hexagonal Head
Screw Type Fully Threaded Screw
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op