Menu Search

Adhesive Disc 76.2 mm 190.5 mm PE Black

Full-face protectors with a peel and stick design are made from black polyethylene. The adhesive bonds tightly and does not leave residue under normal conditions. Meets ANSI B16.5 and ASME B16.47 specification and has a 150 pound (lb) rating. Offers full-faced outside diameter protection. No fasteners needed.
Artikelnummer:

PG150-3A

1339 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 3,5963
50 + € 1,7125
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 17,98

5 x € 3,5963

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Black
Full Material Polyethylene
Class Pressure Rating 150
Outside Diameter 190.5 mm
Compatible Nominal Pipe Size 76.2 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op