Menu Search

Adhesive Disc 38.1 mm 127.0 mm PE Black

Full-face protectors with a peel and stick design are made from black polyethylene. The adhesive bonds tightly and does not leave residue under normal conditions. Meets ANSI B16.5 and ASME B16.47 specification and has a 150 pound (lb) rating. Offers full-faced outside diameter protection. No fasteners needed.
Artikelnummer:

PG150-1-1/2A

250 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 2,2648
50 + € 1,0784
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 11,32

5 x € 2,2648

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Black
Full Material Polyethylene
Class Pressure Rating 150
Outside Diameter 127.0 mm
Compatible Nominal Pipe Size 38.1 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op