Menu Search

Zelfklevende schijf DN20 58.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

Zelfklevende Verhoogde Flensbeschermers van Zwart PE worden gebruikt om buizen tegen beschadigingen en verontreinigingen te beschermen.
Artikelnummer:

48313

1537 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,8189
500 + € 0,5633
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 90,95

50 x € 1,8189

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Rubber
Compatibele nominale pijpmaten (alle) DN20
Goederencode 3926909790
Buitendiameter 58.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op