Zelfklevende plafondclip voor het ophangen van borden en displays aan het plafond zonder schade aan de constructie te veroorzaken. Ze zijn verkrijgbaar met vierkante, ovale of ronde voet en met open of gesloten haken. Deze clips zijn ideaal voor gebruik met ophanghaken binnen de detailhandel en waar nette displays vereist zijn.
Eenvoudig te installeren en te verwijderen. Heeft een onopvallend en laag profiel dat goed bij allerlei plafondtypen past.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Basisbreedte | Loop Diameter | Basislengte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1115 - € 0,133 | 113667 Op voorraad |
Vierkant
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
€ 0,5406 - € 1,2542 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Rond
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||
€ 0,1655 - € 0,1939 | 97 Op voorraad |
Rond
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
€ 0,2193 - € 0,2604 | 22094 Op voorraad |
Vierkant
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
€ 0,1176 - € 0,1414 | 67524 Op voorraad |
Vierkant
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
€ 1,2384 - € 1,8903 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Vierkant
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
€ 0,12 - € 0,1429 | 421671 Op voorraad |
Vierkant
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
€ 0,0792 - € 0,0932 | 36836 Op voorraad |
Vierkant
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||||
€ 0,3962 - € 0,4415 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Vierkant
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
€ 0,6071 - € 0,7175 | 5749 Op voorraad |
Vierkant
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
€ 0,167 - € 0,1967 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Rond
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 0,2278 - € 0,2689 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Rond
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||||||
€ 0,1115 - € 0,2749 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Rond
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan