HUC-4-RT
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,1528 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basislengte | 21.4 mm |
---|---|
Basislengte | 0.843 in |
Basisbreedte | 15.9 mm |
Basisbreedte | 0.626 in |
Totale hoogte | 7.5 mm |
Totale hoogte | 0.295 in |
Compatibele kabeldiameters | 6.4 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.252 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 6.4 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.252 in |
Adhesive Material | Acryl |
Materiaal | PVC |
Kleur | Zwart |
Bereik bedrijfstemperatuur | 0 - 50 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | 32 - 122 °F |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan