Menu Search

Zelfklevende glijvoet 24.0 mm 24.0 mm 6.3 mm PTFE;PE Grijs

Zelfklevende glijvoeten Vierkant van vorm. Gemaakt van grijs polytetrafluoroethyleen (PTFE) met zelfklevende achterkant. Kan eenvoudig op meubelpoten worden aangebracht om vloeren te beschermen en een goede glijfunctie te bieden.
Artikelnummer:

499489

2361 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 1,2899
200 + € 0,651
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 25,80

20 x € 1,2899

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maat 24.0 mm
Breedte 24.0 mm
Dikte 6.3 mm
Type Rechthoekige zelfklevende glijder
Bevestigingsstijl Zelfklevend
Vorm Rechthoekig
Massief materiaal Polytetrafluoroethyleen;Polyethyleen
Kleur Grijs

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op