Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 0,8704 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Acryl |
---|---|
Kleur | Grijs |
Materiaal | PVC |
Bevestigingsmethode | Kleeflaag |
Basislengte | 28.6 mm |
Basislengte | 1.126 in |
Compatibele kabeldiameters | 19.1 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.752 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 19.1 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.752 in |
Basisbreedte | 25.4 mm |
Basisbreedte | 1 in |
Totale hoogte | 25.9 mm |
Totale hoogte | 1.02 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan