1200510001
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 13,9976 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basisbreedte | 10.0 mm |
---|---|
Basisbreedte | 0.394 in |
Maximum temperatuur | 65.6 °C |
Maximum temperatuur | 150.1 °F |
Totale breedte | 10.0 mm |
Totale breedte | 0.394 in |
Lengte rol | 10.0 m |
Lengte rol | 32.808 ft |
Profiel | Effen |
Type kleeflaag | Zelfklevende celrubber verzegelingen |
Verwijderbaarheid | Permanent |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Ethyleen propyleen diene monomeer |
Breedte | 10.0 mm |
Breedte | 0.394 in |
Totale hoogte | 5.0 mm |
Totale hoogte | 0.197 in |
Omvat | 10.0 m Roll |
Totale lengte | 10.0 m |
Totale lengte | 32.808 ft |
Goederencode | 3919908099 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan