Menu Search

Schroefsteun met slot 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

Deze zelfborgende afstandhouder biedt isolatie voor een schroef die wordt gebruikt om een printplaat op een paneel vast te maken. De afstandhouder klikt in de plaat vast en de schroef wordt er vervolgens doorgestoken en met een moer vastgezet. Deze afstandhouder is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2
Artikelnummer:

SRS8-2-5-01

4920 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1478
5000 - 9999 € 0,1361
10000 - 19999 € 0,1287
20000 + € 0,1215
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 147,80

1000 x € 0,1478

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Gatbevestiging
Uitvoering Niet stapelbaar
Diameter behuizing 7.1 mm
Binnendiameter 4.3 mm
Lengte afstandhouder 7.9 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op