SRS4-14-19
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2291 |
5000 - 9999 | € 0,1806 |
10000 + | € 0,1577 |
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Snap-lock-bevestiging |
Bevestigingstype gat B | Gatbevestiging |
Uitvoering | Niet stapelbaar |
Diameter behuizing | 6.4 mm |
Diameter behuizing | 0.252 in |
Binnendiameter | 3.2 mm |
Binnendiameter | 0.126 in |
Lengte afstandhouder | 22.2 mm |
Lengte afstandhouder | 0.874 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan