Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 14999 | € 0,1118 |
15000 + | € 0,0927 |
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Snap-lock-bevestiging |
Bevestigingstype gat B | Gatbevestiging |
Uitvoering | Niet stapelbaar |
Diameter behuizing | 5.5 mm |
Diameter behuizing | 0.217 in |
Binnendiameter | 2.7 mm |
Binnendiameter | 0.106 in |
Lengte afstandhouder | 4.1 mm |
Lengte afstandhouder | 0.161 in |
Massief materiaal | Polyamide 6.6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan