Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 2,1353 |
Type | Containerverzegeling |
---|---|
Draagvermogen | 55.0 kg |
Draagvermogen | 55.0 kg |
Schroefgatdiameter | 11.0 mm |
Schroefgatdiameter | 0.433 in |
Lengte steel | 22.0 mm |
Lengte steel | 0.866 in |
Hoogte van de basis | 63.0 mm |
Hoogte van de basis | 2.48 in |
Basisdiameter | 55.0 mm |
Basisdiameter | 2.165 in |
Accessoiretype | Voetjes met blokkeerpen |
Basisvorm | Rond |
Kleur | Zwart |
Voet uit vol materiaal | Polyamide |
Materiaal steel | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan