Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 199 | € 1,9478 |
200 - 999 | € 1,2956 |
1000 - 1999 | € 1,1657 |
2000 + | € 0,971 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type | Containerverzegeling |
---|---|
Draagvermogen | 50.0 kg |
Draagvermogen | 50.0 kg |
Schroefgatdiameter | 8.0 mm |
Schroefgatdiameter | 0.315 in |
Lengte steel | 38.0 mm |
Lengte steel | 1.496 in |
Hoogte van de basis | 58.0 mm |
Hoogte van de basis | 2.283 in |
Basisdiameter | 70.0 mm |
Basisdiameter | 2.756 in |
Accessoiretype | Voetjes met blokkeerpen |
Basisvorm | Rond |
Kleur | Zwart |
Voet uit vol materiaal | Polyamide |
Materiaal steel | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan