Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 0,8987 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type kleeflaag | Rubber |
---|---|
Materiaal | Kleeflaag op acrylbasis |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Polyvinylchloride |
Bevestigingsmethode | Kleeflaag |
Basislengte | 50.8 mm |
Basislengte | 2 in |
Inwendige hoogte | 2.4 mm |
Inwendige hoogte | 0.094 in |
Binnenbreedte | 25.4 mm |
Binnenbreedte | 1 in |
Totale hoogte | 4.1 mm |
Totale hoogte | 0.161 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Goederencode | 3926909790 |
Standaard | UL |
Standaard | RMS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan