Menu Search

Onverliesbare schroef Verzonken kop M8 60.0 RVS 303

Onverliesbare schoef met verzonken kop en zeskantaandrijving. Het ontwerp voorkomt dat de schroef vanzelf losdraait. Dit betekent dat de schroef niet uit het gat in het paneel komt waar deze is ingedraaid en, is geschikt voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20186142

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,9104
100 - 249 € 3,5193
250 - 749 € 3,1283
750 + € 2,7372
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,91

1 x € 3,9104

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M8
l1_025 60.0
d2 a012 6.0
d3 max 15.0
d4 min 8.5
h1 max 4.10
l2 0.25 10.0
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op