Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 3,432 |
100 - 249 | € 3,0888 |
250 - 749 | € 2,7456 |
750 + | € 2,4024 |
d1 | M6 |
---|---|
l1_025 | 20.0 |
d2 a012 | 4.2 |
d3 max | 11.0 |
d4 min | 6.5 |
h1 max | 3.00 |
l2 0.25 | 8.0 |
Materiaal | RVS 303 |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan