Menu Search

Onverliesbare schroef Verzonken kop M3 16.0 RVS 303

Onverliesbare schoef met verzonken kop en zeskantaandrijving. Het ontwerp voorkomt dat de schroef vanzelf losdraait. Dit betekent dat de schroef niet uit het gat in het paneel komt waar deze is ingedraaid en, is geschikt voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20180829

53 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 1,7333
100 - 249 € 1,56
250 - 749 € 1,3866
750 + € 1,2133
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1,73

1 x € 1,7333

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
l1_025 16.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.6
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2 0.25 4.5
Materiaal RVS 303
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op