493463
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 17,4793 |
50 + | € 14,7477 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totale lengte | 187.0 mm |
---|---|
Totale lengte | 7.362 in |
Totale hoogte | 79.0 mm |
Totale hoogte | 3.11 in |
Algehele diepte | 22.0 mm |
Algehele diepte | 0.866 in |
Bevestigingsgatlengte | 171.0 mm |
Bevestigingsgatlengte | 6.732 in |
Bevestigingsgatbreedte | 73.0 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 2.874 in |
Vorm handgreep | Rechthoekig |
Handgreepstijl | Snap-fit trekgreep |
Bevestigingstype | Clip On |
Materiaal hendel | ABS |
Massief materiaal | Acrylonitril-butadieen-styreen |
Kleur | Zwart |
Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan