493461
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 11,5491 |
50 + | € 9,7374 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totale lengte | 110.0 mm |
---|---|
Totale lengte | 4.331 in |
Totale hoogte | 56.3 mm |
Totale hoogte | 2.217 in |
Algehele diepte | 18.0 mm |
Algehele diepte | 0.709 in |
Bevestigingsgatlengte | 103.0 mm |
Bevestigingsgatlengte | 4.055 in |
Bevestigingsgatbreedte | 49.0 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 1.929 in |
Vorm handgreep | Rechthoekig |
Handgreepstijl | Snap-fit trekgreep |
Bevestigingstype | Clip On |
Materiaal hendel | ABS |
Massief materiaal | Acrylonitril-butadieen-styreen |
Kleur | Zwart |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan