493460
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 10,0347 |
50 + | € 8,4778 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totale lengte | 90.0 mm |
---|---|
Totale lengte | 3.543 in |
Totale hoogte | 40.0 mm |
Totale hoogte | 1.575 in |
Algehele diepte | 16.0 mm |
Algehele diepte | 0.63 in |
Bevestigingsgatlengte | 83.0 mm |
Bevestigingsgatlengte | 3.268 in |
Bevestigingsgatbreedte | 34.0 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 1.339 in |
Vorm handgreep | Rechthoekig |
Handgreepstijl | Snap-fit trekgreep |
Bevestigingstype | Clip On |
Materiaal hendel | ABS |
Massief materiaal | Acrylonitril-butadieen-styreen |
Kleur | Grijs |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan