1239055
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
20 + | € 3,0288 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totale lengte | 92.3 mm |
---|---|
Totale lengte | 3.634 in |
Totale hoogte | 36.0 mm |
Totale hoogte | 1.417 in |
Greeplengte | 85.6 mm |
Greeplengte | 3.37 in |
Boorgatdiepte | 16.5 mm |
Boorgatdiepte | 0.65 in |
Algehele diepte | 18.5 mm |
Algehele diepte | 0.728 in |
Bevestigingsgatlengte | 87.5 mm |
Bevestigingsgatlengte | 3.445 in |
Bevestigingsgatbreedte | 31.0 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 1.22 in |
Handgreepstijl | Snap-fit trekgreep |
Bevestigingstype | Inklikken |
Materiaal hendel | ABS |
Massief materiaal | Acrylonitril-butadieen-styreen |
Kleur | Zwart |
Brandveiligheidsnorm | UL94 HB |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan