1222400
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,2292 |
Classificatie | Indicative Seal |
---|---|
Afdichtingstype | Verzegeling met dubbele sluiting |
Type | OctoLock |
Vergrendelmechanisme | Acetaal (POM) sluitmechanisme |
Verwijderbaarheid | Handmatige verwijdering - geen gereedschap nodig |
Riemmateriaal | Polypropyleen |
Kleur | Wit |
Riemdikte | 1.4 mm |
Riemdikte | 0.055 in |
Totale lengte | 215.0 mm |
Totale lengte | 8.465 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan