Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,2137 |
Classificatie | Indicative Seal |
---|---|
Afdichtingstype | Hangslot verzegeling |
Type | Verzegeling voor speciaal doeleinde |
Vergrendelmechanisme | Acetal Locking Jaw |
Verwijderbaarheid | Handmatige verwijdering - geen gereedschap nodig |
Materiaal behuizing | Polypropyleen |
Kleur | Wit |
Lengte body | 28.0 mm |
Lengte body | 1.102 in |
Breedte body | 15.0 mm |
Breedte body | 0.591 in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan