Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 33,0993 |
25 + | € 22,2538 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hoogte onder staaf | 82.0 mm |
---|---|
Hoogte onder staaf | 3.228 in |
Totale lengte | 151.0 mm |
Totale lengte | 5.945 in |
Houdkracht | 500.0 kg |
Houdkracht | 1102.3 lbs |
Totale hoogte | 240.0 mm |
Totale hoogte | 9.449 in |
Massief materiaal | Staal |
Staaftype | U-Bar |
Basistype | Front |
Handgreeprichting | Verticaal |
Handgreeptype | Rechte handgreep |
Handgreepkleur | Rood |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan