Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 14 | € 52,7926 |
15 + | € 35,4855 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hoogte onder staaf | 50.8 mm |
---|---|
Hoogte onder staaf | 2 in |
Totale lengte | 178.0 mm |
Totale lengte | 7.008 in |
Houdkracht | 450.0 kg |
Houdkracht | 992.1 lbs |
Totale hoogte | 220.0 mm |
Totale hoogte | 8.661 in |
Massief materiaal | Staal |
Staaftype | U-Bar |
Basistype | Flanged |
Handgreeprichting | Verticaal |
Handgreeptype | Rechte handgreep |
Handgreepkleur | Rood |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan