Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,3821 |
5000 - 9999 | € 0,3014 |
10000 + | € 0,2632 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Verstelbaar |
---|---|
Materiaal | Kleeflaag op rubberbasis |
Kleur | Naturel |
Materiaal | PA |
Bevestigingsmethode | Kleeflaag |
Basislengte | 17.8 mm |
Basislengte | 0.701 in |
Basisbreedte | 17.8 mm |
Basisbreedte | 0.701 in |
Compatibele kabeldiameters | 3.0 - 8.5 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.118 - 0.335 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 8.5 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.335 in |
Maximale gebruikstemperatuur | 70 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 158 °F |
Minimale compatibele kabeldiameter | 3.0 mm |
Minimale compatibele kabeldiameter | 0.118 in |
Minimale gebruikstemperatuur | 0 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | 32 °F |
Bereik bedrijfstemperatuur | 0 - 70 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | 32 - 158 °F |
Totale hoogte | 22.2 mm |
Totale hoogte | 0.874 in |
Massief materiaal | Polyamide |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Uitvoering | 2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan