Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,2844 |
1000 - 4999 | € 0,2533 |
5000 - 9999 | € 0,2137 |
10000 + | € 0,1783 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Verstelbaar |
---|---|
Kleur | Naturel |
Materiaal | PA |
Bevestigingsmethode | Push-in; Zelfklevend |
Compatibele kabeldiameters | 3.0 - 8.5 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.118 - 0.335 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 8.5 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.335 in |
Maximale gebruikstemperatuur | 85 °C |
Maximale gebruikstemperatuur | 185 °F |
Minimale compatibele kabeldiameter | 3.0 mm |
Minimale compatibele kabeldiameter | 0.118 in |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °F |
Minimale plaatdikte | 0.5 mm |
Minimale plaatdikte | 0.02 in |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
Massief materiaal | Polyamide |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Uitvoering | 1 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan