Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 4999 | € 0,3598 |
5000 - 9999 | € 0,3359 |
10000 + | € 0,3163 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Verstelbaar |
---|---|
Materiaal | Nylon 6/6 |
Kleur | Naturel |
Materiaal | PA |
Bevestigingsmethode | Niet gemonteerd |
Basislengte | 50.8 mm |
Basislengte | 2 in |
Basisbreedte | 25.4 mm |
Basisbreedte | 1 in |
Compatibele kabeldiameters | 22.2 - 25.4 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.874 - 1 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 25.4 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 1 in |
Minimale compatibele kabeldiameter | 22.2 mm |
Minimale compatibele kabeldiameter | 0.874 in |
Totale hoogte | 44.5 mm |
Totale hoogte | 1.752 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan