Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 4999 | € 0,2293 |
5000 - 9999 | € 0,2141 |
10000 + | € 0,2017 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Verstelbaar |
---|---|
Materiaal | Nylon 6/6 |
Kleur | Naturel |
Materiaal | PA |
Bevestigingsmethode | Niet gemonteerd |
Basislengte | 31.8 mm |
Basislengte | 1.252 in |
Basisbreedte | 19.1 mm |
Basisbreedte | 0.752 in |
Compatibele kabeldiameters | 11.9 - 14.3 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.469 - 0.563 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 14.3 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.563 in |
Minimale compatibele kabeldiameter | 11.9 mm |
Minimale compatibele kabeldiameter | 0.469 in |
Totale hoogte | 27.7 mm |
Totale hoogte | 1.091 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan