AKKL-2140-19
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 4999 | € 0,167 |
5000 - 9999 | € 0,1587 |
10000 - 19999 | € 0,1507 |
20000 + | € 0,1432 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstelbaar/vast | Verstelbaar |
---|---|
Materiaal | Nylon 6/6 |
Kleur | Naturel |
Materiaal | PA |
Bevestigingsmethode | Niet gemonteerd |
Basislengte | 21.6 mm |
Basislengte | 0.85 in |
Basisbreedte | 16.5 mm |
Basisbreedte | 0.65 in |
Compatibele kabeldiameters | 5.5 - 6.5 mm |
Compatibele kabeldiameters | 0.217 - 0.256 in |
Maximale compatibele kabeldiameter | 6.5 mm |
Maximale compatibele kabeldiameter | 0.256 in |
Minimale compatibele kabeldiameter | 5.5 mm |
Minimale compatibele kabeldiameter | 0.217 in |
Totale hoogte | 18.0 mm |
Totale hoogte | 0.709 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan