2402120003E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 51,41 |
25 + | € 27,4999 |
Noklengte | 33.0 mm |
---|---|
Noklengte | 1.299 in |
Grijpbereik | 13.5 - 85.0 mm |
Grijpbereik | 0.531 - 3.346 in |
Behuizingshoogte | 32.0 mm |
Behuizingshoogte | 1.26 in |
Maximale compressie | 6.0 mm |
Maximale compressie | 0.236 in |
Prijs per stuk inclusief BTW | 62.2061 EUR |
Omvat | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Vergrendelingsstijl | Compression Latch |
Sleuteltype | Zonder sleutel |
Kleur | Zwart |
Voltooien | Zwart gepoedercoat |
Goederencode | 7907000090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan