1220832
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 7,4017 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadmaat | M6 x 0.75 |
---|---|
Boutlengte | 10.0 mm |
Boutlengte | 0.394 in |
Uiteindelijke eindkracht | 12.00 N |
Uiteindelijke eindkracht | 12.00 N |
Kopdiameter | 12.0 mm |
Kopdiameter | 0.472 in |
Totale lengte | 32.5 mm |
Totale lengte | 1.28 in |
Materiaal behuizing | RVS |
Voltooien | Mat |
Massief materiaal | Polyamide |
Type greepvergrendeling | Vergrendelend |
Goederencode | 7318190090 |
Schroefmaat body | M6 x 0.75 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan