Aantal | Prijs per eenheid |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadmaat | M10 x 1.0 |
---|---|
Boutlengte | 16.0 mm |
Boutlengte | 0.63 in |
Uiteindelijke eindkracht | 24.00 N |
Uiteindelijke eindkracht | 24.00 N |
Kopdiameter | 16.0 mm |
Kopdiameter | 0.63 in |
Totale lengte | 40.0 mm |
Totale lengte | 1.575 in |
Materiaal behuizing | RVS |
Voltooien | Mat |
Massief materiaal | Polyamide |
Type greepvergrendeling | Niet-vergrendelend |
Goederencode | 7318190090 |
Schroefmaat body | M8 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan