Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 79 | € 10,1479 |
80 + | € 9,5972 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadmaat | M16 x 1.5 |
---|---|
Boutlengte | 24.0 mm |
Boutlengte | 0.945 in |
Uiteindelijke eindkracht | 22.00 N |
Uiteindelijke eindkracht | 22.00 N |
Kopdiameter | 25.0 mm |
Kopdiameter | 0.984 in |
Totale lengte | 63.5 mm |
Totale lengte | 2.5 in |
Materiaal behuizing | Staal |
Voltooien | Mat |
Massief materiaal | Polyamide |
Type greepvergrendeling | Niet-vergrendelend |
Goederencode | 7318190090 |
Schroefmaat body | M16 x 1.5 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan