Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 + | € 13,057 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadmaat | M16 |
---|---|
Boutlengte | 10.0 mm |
Boutlengte | 0.394 in |
Uiteindelijke eindkracht | 35.0 N |
Uiteindelijke eindkracht | 35.0 N |
Kopdiameter | 33.0 mm |
Kopdiameter | 1.299 in |
Hoogte knop | 25.5 mm |
Hoogte knop | 1.004 in |
Totale lengte | 47.5 mm |
Totale lengte | 1.87 in |
Voltooien | Mat |
Massief materiaal | Polyamide |
Type greepvergrendeling | Vergrendelend |
Goederencode | 7318190090 |
Schroefmaat body | M16 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan