Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 149 | € 7,4305 |
150 + | € 6,7764 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadmaat | M10 |
---|---|
Boutlengte | 6.0 mm |
Boutlengte | 0.236 in |
Uiteindelijke eindkracht | 16.00 N |
Uiteindelijke eindkracht | 16.00 N |
Kopdiameter | 25.0 mm |
Kopdiameter | 0.984 in |
Hoogte knop | 20.0 mm |
Hoogte knop | 0.787 in |
Totale lengte | 34.0 mm |
Totale lengte | 1.339 in |
Voltooien | Mat |
Massief materiaal | Polyamide |
Type greepvergrendeling | Vergrendelend |
Goederencode | 7318190090 |
Schroefmaat body | M10 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan