1220742
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 249 | € 6,553 |
250 + | € 6,3549 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadmaat | M8 |
---|---|
Boutlengte | 5.0 mm |
Boutlengte | 0.197 in |
Uiteindelijke eindkracht | 12.00 N |
Uiteindelijke eindkracht | 12.00 N |
Kopdiameter | 21.0 mm |
Kopdiameter | 0.827 in |
Hoogte knop | 16.5 mm |
Hoogte knop | 0.65 in |
Totale lengte | 27.5 mm |
Totale lengte | 1.083 in |
Voltooien | Mat |
Massief materiaal | Polyamide |
Type greepvergrendeling | Niet-vergrendelend |
Goederencode | 7318190090 |
Schroefmaat body | M8 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan