Menu Search

Arreteerbout 12.0 mm PA Zwart

Artikelnummer:

1220950

40 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 18,7673
50 + € 17,9624
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 93,84

5 x € 18,7673

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisbreedte 48.0 mm
Uiteindelijke eindkracht 55.0 N
Handgreeplengte 37.0 mm
Initiële eindkracht 16.0 N
Neusdiameter 12.0 mm
Uitstekend gedeelte neus 14.0 mm
Totale lengte 68.0 mm
Materiaal Staal
Kleur Zwart
Voltooien Met structuur

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op