Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
5 - 29 | € 17,7341 |
30 + | € 15,6677 |
Uiteindelijke eindkracht | 55.0 N |
---|---|
Uiteindelijke eindkracht | 55.0 N |
Handgreeplengte | 37.0 mm |
Handgreeplengte | 1.457 in |
Initiële eindkracht | 16.0 N |
Initiële eindkracht | 16.0 N |
Neusdiameter | 12.0 mm |
Neusdiameter | 0.472 in |
Uitstekend gedeelte neus | 14.0 mm |
Uitstekend gedeelte neus | 0.551 in |
Totale lengte | 68.0 mm |
Totale lengte | 2.677 in |
Materiaal | Staal |
Kleur | Zwart |
Voltooien | Met structuur |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan