Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
5 - 199 | € 9,2138 |
200 + | € 8,1947 |
Uiteindelijke eindkracht | 22.0 N |
---|---|
Uiteindelijke eindkracht | 22.0 N |
Handgreeplengte | 25.0 mm |
Handgreeplengte | 0.984 in |
Initiële eindkracht | 8.0 N |
Initiële eindkracht | 8.0 N |
Neusdiameter | 4.0 mm |
Neusdiameter | 0.157 in |
Uitstekend gedeelte neus | 8.0 mm |
Uitstekend gedeelte neus | 0.315 in |
Totale lengte | 48.0 mm |
Totale lengte | 1.89 in |
Draadlengte | 25.0 mm |
Draadlengte | 0.984 in |
Materiaal | Gegoten zink |
Kleur | Zwart |
Voltooien | Verzinkt |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan