Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 36,5189 |
25 - 49 | € 19,0362 |
50 - 99 | € 18,555 |
100 + | € 17,5784 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Handgreeplengte | 110.0 mm |
---|---|
Handgreeplengte | 4.331 in |
Handgreepbreedte | 35.0 mm |
Handgreepbreedte | 1.378 in |
Kophoogte | 12.0 mm |
Kophoogte | 0.472 in |
Behuizingshoogte | 18.5 mm |
Behuizingshoogte | 0.728 in |
Maximale grip | 24.5 mm |
Maximale grip | 0.965 in |
Bevestigingsgatlengte | 100.0 mm |
Bevestigingsgatlengte | 3.937 in |
Bevestigingsgatbreedte | 25.0 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.984 in |
Voltooien | Zwart polyamide |
Handgreeptype | Heffen en draaien handgreep met vergrendeling |
Omvat | Nothing Included |
Sleuteltype | Gelijke sleutels |
Materiaal vergrendeling | Zamak |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Specificaties | Compresseert niet |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan