497577
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 17,8332 |
25 + | € 9,0015 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Offsetafstand | 15.0 mm |
---|---|
Offsetafstand | 0.591 in |
Totale bladlengte | 41.0 mm |
Totale bladlengte | 1.614 in |
Totale lengte | 82.0 mm |
Totale lengte | 3.228 in |
Totale breedte | 21.0 mm |
Totale breedte | 0.827 in |
Kleur | Naturel |
Bevestigingsmethode | Schroef |
Bevestigingsoriëntatie | Rechts- en linkshandig |
Materiaal pen | RVS |
Verwijderbaarheid | Removable |
Goederencode | 8302100090 |
Materiaal vergrendeling | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan