20209063
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 19 | € 5,10 |
20 - 49 | € 4,59 |
50 - 99 | € 4,34 |
100 - 499 | € 3,83 |
500 + | € 3,32 |
Materiaal pen | POM |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 10.0 |
d2 | 8.1 |
d3 | 11.0 |
d4 | 9.55 |
d5 ±0.04 | 10.0 |
l1 | 26.0 |
l2 | 1.5 |
l3 | 4.2 |
l4 | 15.0 |
s1 | 8.0 |
Veerbelasting F1 ≈ N | 16.2 |
Veerbelasting F2 ≈ N | 29.0 |
Maximale temperatuur C | -30/+50 |
Gewicht g | 5.0 |
Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan